本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
PSK-30D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这些单输出封装模块输出30 W 实续功率,具有III类输入过压设计,以及-40至85°C的宽广工作温度范围。它们非常适合空间有限的低功耗ITE、工业和消费类电子产品应用。
30W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装AC-DC电源
30W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨AC-DC电源
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, DIN导轨 , AC-DC电源
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
10W, 4:1输入范围, 单稳压输出, SIP8, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
10W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源
15W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 封装, 板上安装, AC-DC电源