PSK-3D系列是采用紧凑型板上安装套件的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出3 W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功耗ICT、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-3D-3 | 3 | 3.3 | 0.9 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-5 | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-9 | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-12 | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-15 | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-24 | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |