PSK-45系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出45 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力85、264 ~ 40 Vac的通用输入电压范围,以及-至70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-45-5 | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-12 | 45.6 | 12 | 3.8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-15 | 45 | 15 | 3 | UL/cUL, CE |
PSK-45-24 | 45.6 | 24 | 1.9 | UL/cUL, CE |
PSK-45-48 | 45 | 48 | 0.94 | UL/cUL, CE |