NRND

PSK-60系列

板上安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PSK-60系列
PSK-60系列其他图片

概述

  • 50 ~ 60 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-60系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出60 W实续功率,具有 kVac绝缘能力4、85 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,40以及至-70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.43 x 2.05 x 1.16
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    87 x 52 x 29.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PSK-60-5 50 5 10 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-60-5
PSK-60-12 60 12 5 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-60-12
PSK-60-15 60 15 4 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-60-15
PSK-60-24 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-60-24
PSK-60-48 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PSK-60-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink