PSK-60系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出60 W实续功率,具有 kVac绝缘能力4、85 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,40以及至-70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-60-5 | 50 | 5 | 10 | UL/cUL, CE |
PSK-60-12 | 60 | 12 | 5 | UL/cUL, CE |
PSK-60-15 | 60 | 15 | 4 | UL/cUL, CE |
PSK-60-24 | 60 | 24 | 2.5 | UL/cUL, CE |
PSK-60-48 | 60 | 48 | 1.25 | UL/cUL, CE |