PSK-S12B系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出12 W实续功率,具有3 kVac绝缘能力和-40至75°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-S12B-5 | 10 | 5 | 2 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-9 | 12 | 9 | 1.34 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-12 | 12 | 12 | 1 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-15 | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL、Nemko |
PSK-S12B-24 | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL、Nemko |