建议替代产品
产品表
PSK-15D- T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出15W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|
PSK-15D-3-T | 13.2 | 3.3 | 4 |
PSK-15D-5-T | 15 | 5 | 3 |
PSK-15D-12-T | 15 | 12 | 1.25 |
PSK-15D-15-T | 15 | 15 | 1 |
PSK-15D-24-T | 15 | 24 | 0.625 |