PSK-3D- T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出3W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-3D-3-T | 3 | 3.3 | 0.9 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-5-T | 3 | 5 | 0.6 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-9-T | 3 | 9 | 0.333 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-12-T | 3 | 12 | 0.25 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-15-T | 3 | 15 | 0.2 | CE, UL/cUL |
PSK-3D-24-T | 3 | 24 | 0.125 | CE, UL/cUL |