PSK-45-T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出45 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力、85 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,以及-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-45-5-T | 40 | 5 | 8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-12-T | 45.6 | 12 | 3.8 | UL/cUL, CE |
PSK-45-15-T | 45 | 15 | 3 | UL/cUL, CE |
PSK-45-24-T | 45.6 | 24 | 1.9 | UL/cUL, CE |
PSK-45-48-T | 45 | 48 | 0.94 | UL/cUL, CE |