PSK-5D-T系列
PSK-5D-T系列其他视图

概述

  • 5W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑封装组件
  • B类排放

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-5D- T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出5W实续功率,具有85~305Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.04
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 26.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PSK-5D-3-T 5 3.3 1.515 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-5D-3-T
PSK-5D-5-T 5 5 1 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-5D-5-T
PSK-5D-9-T 5 9 0.555 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-5D-9-T
PSK-5D-12-T 5 12 0.416 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-5D-12-T
PSK-5D-15-T 5 15 0.333 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-5D-15-T
PSK-5D-24-T 5 24 0.208 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-5D-24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink