NRND

PSK-60-T系列

底架安装AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PSK-60-T系列

概述

  • 50 ~ 60 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-60-T系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑型底架安装套件,安装非常方便。这种单路输出封装模块能够输出60 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力、85 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,以及-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于需要便捷的底架安装的工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.31 x 2.76 x 1.49
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    135 x 70 x 37.9
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web