产品表
所有型号
VMS-100系列是高密度开放式框架AC-DC电源,可用于各种医疗和牙科产品,符合2 x MOPP应用的IEC60601-1第3版标准要求。这些医用电源的空载能耗低于0.5 W,能效高达91%,完美适用于寻求降低备用及整体功耗的医用设计。
100W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 封装, 底架安装AC-DC电源
85W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
80W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 2 x 4英寸(51 x 102 mm)开放式, 底架安装, AC-DC电源
70W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源