有源

VOF-85B系列

底架安装AC-DC电源

VOF-85B系列
VOF-85B系列其他视图
VOF-85B系列后视图

概述

  • 85W
  • 90 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 行业标准2 x 4英寸(51 x 102 mm)占地空间
  • 空载功耗< 0.3W
  • 输出微调
  • 效率高达89%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, TUV, UL/cUL

文档

说明

VOF-85B系列是采用2 x 4英寸(51 x 102毫米)紧凑型底架安装套件封装的开放框架AC-DC电源产品组合。这种85 W开放框架模块的设计符合新版UL/cUL 62368-1标准针对ICT和AV设备的要求,并且还具有空载功耗低于0.3 W、高能效和二级构造的特性。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1.2
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.8 x 30
  • 保护
     
    过流、过热、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-85B-12 85.2 12 7.1 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VOF-85B-12 样品索取 请求报价
VOF-85B-24 85.2 24 3.55 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VOF-85B-24 样品索取 请求报价
VOF-85B-48 85 48 1.77 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VOF-85B-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web