产品表
所有型号
VSUU-120C系列属于CUI的U型AC-DC电源产品组合。该系列采用紧凑型机架安装盒设计,具备有源功率因数校正,高达120W的实续功率,以及坚如磐石的可靠性。这款AC-DC电源非常适合各种工业和ICT应用。
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 三路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
120W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 双路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
80W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装AC-DC电源
40W, 90 ~ 264直流电压输入, 单路输出, 开放式, 底架安装AC-DC电源
60W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 底架安装, AC-DC电源