PSK-10D-DIN系列
PSK-10D-DIN系列其他视图

概述

  • 10W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑封装组件
  • B类排放
  • III类输入过压设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-10D-DIN系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨套件,便于安装到控制柜中。这种单路输出封装模块能够输出10 W实续功率,具有85 ~ 305 Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60335、61558、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 34.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PSK-10D-3-DIN 10 3.3 2.6 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-10D-3-DIN
PSK-10D-5-DIN 10 5 2 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-10D-5-DIN
PSK-10D-9-DIN 10 9 1.1 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-10D-9-DIN
PSK-10D-12-DIN 10 12 0.83 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-10D-12-DIN
PSK-10D-15-DIN 10 15 0.66 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-10D-15-DIN
PSK-10D-24-DIN 10 24 0.41 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-10D-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink