PSK-20D-DIN系列
PSK-20D-DIN系列其他视图

概述

  • 14 ~ 20 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 3 ~ 24 V 直流输出选项
  • -40到+85°C温度范围
  • 紧凑封装组件
  • 设计用于满足60601医用安全标准(2xMOPP)
  • B类排放
  • III类输入过压设计

安全与合规

  • 安全标准 - 60335, 60601, 61558, 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-20D-DIN系列是一组封装AC-DC电源,采用紧凑的DIN导轨套件,便于安装到控制柜中。这种单路输出封装模块能够输出20 W实续功率,具有85 ~ 305 Vac的较宽输入电压范围,以及-40至85°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业、医疗
  • 安全标准
     
    60335, 60601, 61558, 62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 37.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PSK-20D-3-DIN 14.85 3.3 4.5 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-20D-3-DIN
PSK-20D-5-DIN 20 5 4 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-20D-5-DIN
PSK-20D-9-DIN 19.8 9 2.2 CE, UL/cUL -- 库存盘点PSK-20D-9-DIN
PSK-20D-12-DIN 20 12 1.67 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-20D-12-DIN
PSK-20D-15-DIN 20 15 1.33 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-20D-15-DIN
PSK-20D-24-DIN 19.9 24 0.83 CE, UL/cUL 3D 模型 库存盘点PSK-20D-24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink