NRND

PSK-60-DIN系列

DIN导轨AC-DC电源

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 50 ~ 60 W
  • 85 ~ 264 V交流输入(通用)
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 4,000 Vac隔离式
  • 符合 EN 55032/CISPR32 B 类传导/辐射标准

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PSK-60-DIN系列是采用紧凑型DIN导轨套件的封装AC-DC电源模块。这种单路输出封装模块能够输出60 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力、85 ~ 264 Vac的通用输入电压范围,以及-40到70°C的宽广工作温度范围,因而非常适合用于工业控制和自动化应用。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    DIN导轨
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.39 x 2.76 x 1.67
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    137 x 70 x 42.4
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PSK-60-5-DIN 50 5 10 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-60-5-DIN
PSK-60-12-DIN 60 12 5 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-60-12-DIN
PSK-60-15-DIN 60 15 4 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-60-15-DIN
PSK-60-24-DIN 60 24 2.5 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-60-24-DIN
PSK-60-48-DIN 60 48 1.25 UL/cUL, CE 3D 模型 库存盘点PSK-60-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink