2015年1月6日
CUI Inc 针对电源产品组合发布一系列紧凑型400 W ac-dc电源产品。PCM-400系列提供四种可选机架安装盒种类,包括一款尺寸为6 x 4 x 1.5英寸(152.4 x 101.6 x 38.1 mm)的紧凑型U型安装盒,以及具有顶部或后部风扇选项的闭合型款。PCM-400产品系列具有宽泛的可用电压范围和多种保护功能,以及在500 µs占空比范围内高达700 W的峰值功率能力,是众多信息技术设备(ITE)、电信和工业应用的理想选择。
PCM-400电源系列满足EN60950-1标准、carryUL/cUL 和TUV安全认证要求,并提供EN55022 class B EMI兼容性。其具有3000Vac输入至输出隔离和1500 Vac输出至接地隔离。
此产品系列具有适合全球操作的通用90~264 Vac输入范围,并且提供8种12至 54 Vdc范围的单一输出模式,另外也提供双输出版本。还可以提供双路输出版本。这些电源在0°至50°C环境温度下达到满负载额定性能,并且在70 °C下降低至50%负载。其它特性包括有源PFC、远程开/关控制和过压、过流、短路和过热保护功能。
全新PCM-400系列通过分销商供货,订购100个的起价为 每个187.75美元。请联络CUI了解OEM定价。
总览
产品名称: PCM-400系列
供货期:8-10周
可能应用:信息技术设备、电信、工业应用
主要特性:紧凑、灵活选项、经济
成本:通过分销商订购100个的起价为每个187.75美元
查看有关PCM-400-U系列的更多信息
查看有关PCM-400-CF系列的更多信息
查看有关PCM-400-CFS系列的更多信息
查看有关PCM-400-CNF系列的更多信息