2019年7月16日
CUI的电源业务部门今天宣布推出新一代6W壁插式AC-DC电源,配备可互换交流叶片,可在全球使用。SMI6B系列采用超紧凑封装,尺寸为1.85 x 1.36 x 1.04 in (47 x 34.5 x 26.5 mm),同时符合美国能源部六级和欧盟CoC 2级能效规定以及新颁布的针对ICT和AV设备的IEC 62368-1安全标准。
这款多叶片电源适配器带有适合北美、欧洲、英国、澳大利亚和中国的交流叶片选件,空载功耗低于0.075 W,通用输入电压范围为90至264 Vac,单路输出电压为5至15 Vdc。该系列还具有过电流和短路保护以及各种安全认证,包括UL/cUL、GS、RCM、CCC、PSE和CE认证。
SMI6B符合FCC第15B部分B类EMI/EMC的限制范围,还具有各种标准直流输出连接器选项,包括USB C型和微型B型连接。凭借这些功能和认证,这款高能效外接电源适配器成为了确保商业、工业和移动电子行业在全球范围内保持合规的理想解决方案。
SMI6B系列直接通过分销商订购,起价5.60美元/套,每套100件。请联络CUI了解OEM定价。