2016年10月4日
CUI Inc今日宣布推出185、225和280 W型号产品,扩展旗下的VOF开放式框架AC-DC电源系列。VOF-185、VOF-225和VOF-280系列是CUI最新一代的开放式框架AC-DC电源产品组合(6至150 W)的高功率新产品。这款单输出电源采用行业标准的紧凑型3" x 5" (76 x 127 mm)规格,兼具经济性和高性能,能效高达91%,空载功耗低至0.5 W(230 Vac条件下),适用于能源敏感型的信息技术设备(ITE)、工业和消费者电子产品应用。
三款全新的VOF系列配备90至277 Vac的宽通用输入电压范围,并可选择12、15、24、36和48 Vdc的输出电压。 所有型号均提供-20至+50°C的全负载工作温度范围(带有强制风冷),在+70°C会降至50%负载。 新电源系列还获得UL/cUL和TUV 60950-1安全认证,同时符合EN 55022 Class B和FCC Class B的辐射量限制。
按MIL-HDBK-217F计算,在25°C的环境温度下,本系列的MTBF最低为250,000小时。提供过压、过流和短路保护以及带有源PFC的0.98典型功率因数。
VOF-185、VOF-225和VOF-280直接通过分销商供货,订购100个的起价为每个69美元。请联络CUI了解OEM定价。
请莅临electronica 2016参观CUI的展位(Power Hall A2, Booth 613),公司届时将展示三款全新的VOF系列以及1 W至12,000 W的其他电源产品。electronica是全球领先的电子元件、系统和应用贸易展,将于2016年11月8-11日在德国慕尼黑的Messe München举办。