2017年7月25日
CUI电源集团今天宣布在其外接医用电源产品组合中新增壁式插座电源适配器产品线。SWM6、SWM6-USB、SWM12和SWM30系列均可提供北美或欧式输入叶片,均已获得针对2 x MOPP应用的60601-1第3.1版医疗安全标准和第4版EMC要求的认证。该AC-DC电源十分高效,采用二级构造,并且具有低至0.075W的空载功耗,是CUI为客户提供用于医疗、牙科及家庭保健设备的最高效全球供电解决方案这一举措的延续。
紧凑型6 W、12 W和30 W壁式插头适配器全都具有90至264 Vac的较大通用输入电压范围,和4,000 Vac的输入到输出隔离电压,并且根据各系列不同情况,还可选装5至48 Vdc的输出电压选件。SWM6、SWM6-USB和SWM12系列具有水平和垂直叶片方向,而SWM6-USB系列还加入了集成USB连接器。所有型号均含有过压、过流和短路保护功能,以及一系列直流输出连接选项。
带有适合北美应用的输入叶片的型号具备UL/cUL 60601-1医疗安全认证,并且符合FCC第15B部分B类EMI/EMC限制要求,而带有欧式输入叶片的型号则通过了TUV EN 60601-1医疗安全审批并带有CE标志。
SWM6、SWM6-USB、SWM12和SWM30系列直接通过分销商供货,起订数量为500件,每件8.31美元。请联络CUI了解OEM定价。
如需了解更多有关IEC 60601-1医疗设计标准的信息,请点击此处。