符合美国能源部六级标准以及欧盟二级能效标准的超紧凑型3W壁式插头适配器

2017年11月14日


符合美国能源部六级标准以及欧盟二级能效标准的超紧凑型3W壁式插头适配器

CUI的电源业务部门今日宣布在其美国能源部六级和欧盟二级标准外接电源的产品组合中增加四个全新的3W壁式插头适配器产品系列。SWI3-NSWI3-N-USB系列搭配的是北美输入叶片,SWI3-ESWI3-E-USB系列搭配的是欧式输入叶片,所有产品均符合美国能源部六级标准所要求的当前平均效率及空载功率。新系列均符合欧盟提出的欧盟二级指令要求。该指令目前正在接受审查,预计于2018年成为法律,旨在进一步严格六级能效要求,同时新增10%负载水平时的功耗限值。

此款外部AC-DC电源采用的是超级紧凑型外壳,尺寸为2.54 x 1.42 x 0.89英寸(64.6 x 36 x 22.5 mm),提供5 Vdc单稳压输出,90至264 Vac的通用输入电压范围,空载功耗低于0.075 W。凭借超紧凑的设计及II类构造,新的型号适用于多种客户应用,包括媒体播放器、电子阅读器、GPS及其它移动设备。

SWI3-N和SWI3-E系列提供多种标准DC输出连接器选择,包括Micro USB type B,而SWI3-N-USB和SWI3-E-USB系列则集成USB连接器。适合北美及日本市场的型号配备固定输入叶片,获得UL/cUL及PSE安全认证,采用欧式固定叶片的型号则获得CE及GS安全认证。所有的壁式插头适配器均提供过流、过压和短路保护,符合FCC第15部分B类对EMI/EMC的限值。

The new SWI3 series are available immediately with prices starting at $3.90 per unit at 250 pieces through distribution. 请联络CUI了解OEM定价

了解更多关于外部电源效率标准的信息

总览
产品名称: SWI3-N, SWI3-N-USB, SWI3-ESWI3-E-USB
供货期: 存货达7周
可能的用户: 消费者及移动设备应用
主要特性: 六级能效,超紧凑型设计
成本: 通过分销商订购,起价为3.90美元/套,每套250件

媒体图片

网络 | 打印
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web