2016年11月17日
CUI Inc今日发布了一系列采用开放式系统级封装(SIP)套件的超紧凑AC-DC电源。PBO系列中3W和5W配置型号的测量尺寸极小,仅为35 x 11 x 18毫米(1.38 x 0.43 x 0.71英寸),比其他电源解决方案占用更少的电路板空间。3W型号还提供低型面直角版本,尺寸极小,仅为35 x 18 x 11 mm(1.38 x 0.71 x 0.43 in),完美适用于垂直电路板空间狭小的各类应用。
高密度PBO系列能效高达80%,可提供85-264 Vac或70-400 Vdc的广泛输入电压范围,满足高电压DC-DC系统的需要。还可提供3.3、5、9、12、15、24 Vdc的单路输出电压(视具体系列而定)。在严苛环境中使用时,3W型号可提供-40至+85°C的广泛工作温度范围,5W型号可提供-25至+85°C的广泛工作温度范围。此外,所有型号均可提供3,000 Vac输入至输出隔离。
PBO还满足UL60950-1/EN 60950-1标准,符合EN55022Class B的传导和辐射量限制,同时包括过流和短路保护。超紧凑型号完美适用于各类应用,包括工业系统、自动化设备、安保、电信以及智能家居设备等。
PBO-3、PBO-3-B和PBO-5系列直接通过分销商供货,订购500个的起价为每个5.85美元。请联络CUI了解OEM定价。