该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
264~300W 中间总线八分之一砖型DC-DC转换器
250W, 90至132/180至264 Vac输入, PFC, 双路输出, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
280W, 90 ~ 277 Vac 输入, 单路输出, 3 x 5 英寸 (76 x 127 毫米), 开放式, 底架安装, AC-DC电源
300W, 90 ~ 264 Vac 输入, PFC, 单路输出, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
1.5A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
20W, USB C型插口, 欧式输入叶片, 壁式插头适配器, AC-DC电源