NRND

AE40-EW-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

AE40-EW-T系列
AE40-EW-T系列其他视图

概述

  • 40W
  • 6:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -25到+70°C温度范围

安全与合规

文档

说明

AE40-EW-T系列属于40W隔离式DC-DC转换器,可提供4000Vdc隔离和200至1200Vdc的宽泛输入电压范围。该系列采用封装式底架安装套件,工作温度范围为-25至+70°C,是太阳能设备、风力涡轮机和电子充电站等 可再生能源应用的可靠选择。此款底架安装DC-DC转换器还支持额定操作范围高达2000米的远程高空安装。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    4000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    5.315 x 2.756 x 1.319
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    135 x 70 x 33.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 库存盘点
AE40-EW-S12-T 200~1200 40 12 3.33 3D 模型 库存盘点AE40-EW-S12-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web