PCN1-S非稳压DC-DC转换器系列属于低成本1 W隔离式模块系列,能效高达83%,可提供1,500的直流电压隔离。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型7引脚系统级封装(SIP)套件,支持-40至+100°C的操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) |
---|---|---|---|---|
PCN1-S5-S5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 |
PCN1-S5-S12-S | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.084 |
PCN1-S5-S15-S | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.067 |
PCN1-S5-D5-S | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PCN1-S5-D12-S | 4.5~5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PCN1-S5-D15-S | 4.5~5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |
PCN1-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PCN1-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.084 |
PCN1-S12-S15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 |
PCN1-S12-D5-S | 10.8~13.2 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PCN1-S12-D12-S | 10.8~13.2 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PCN1-S12-D15-S | 10.8~13.2 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |
PCN1-S24-S5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 |
PCN1-S24-S12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.084 |
PCN1-S24-S15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 |
PCN1-S24-D5-S | 21.6~26.4 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 |
PCN1-S24-D12-S | 21.6~26.4 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 |
PCN1-S24-D15-S | 21.6~26.4 | 1 | 15/ -15 | 0.033/ -0.033 |