PDME2-S非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块产品。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SIP封装,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PDME2-S5-D3-S | 4.5~5.5 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PDME2-S5-D5-S | 4.5~5.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | -- |
PDME2-S5-D9-S | 4.5~5.5 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | -- |
PDME2-S5-D12-S | 4.5~5.5 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | -- |
PDME2-S5-D15-S | 4.5~5.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | -- |
PDME2-S5-D24-S | 4.5~5.5 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDME2-S5-S3-S | 4.5~5.5 | 1.32 | 3.3 | 0.4 | -- |
PDME2-S5-S5-S | 4.5~5.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PDME2-S5-S7-S | 4.5~5.5 | 2 | 7.2 | 0.278 | -- |
PDME2-S5-S9-S | 4.5~5.5 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PDME2-S5-S12-S | 4.5~5.5 | 2 | 12 | 0.167 | -- |
PDME2-S5-S15-S | 4.5~5.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PDME2-S5-S24-S | 4.5~5.5 | 2 | 24 | 0.083 | -- |
PDME2-S12-D3-S | 10.8~13.2 | 2 | 3.3/ -3.3 | 0.303/ -0.303 | UL/cUL |
PDME2-S12-D5-S | 10.8~13.2 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
PDME2-S12-D9-S | 10.8~13.2 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | -- |
PDME2-S12-D12-S | 10.8~13.2 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | UL/cUL |
PDME2-S12-D15-S | 10.8~13.2 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
PDME2-S12-D24-S | 10.8~13.2 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDME2-S12-S5-S | 10.8~13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDME2-S12-S9-S | 10.8~13.2 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PDME2-S12-S12-S | 10.8~13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDME2-S12-S15-S | 10.8~13.2 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDME2-S12-S24-S | 10.8~13.2 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |
PDME2-S15-D5-S | 13.5~16.5 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | -- |
PDME2-S15-D15-S | 13.5~16.5 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | -- |
PDME2-S15-S5-S | 13.5~16.5 | 2 | 5 | 0.4 | -- |
PDME2-S15-S15-S | 13.5~16.5 | 2 | 15 | 0.133 | -- |
PDME2-S15-S24-S | 13.5~16.5 | 2 | 24 | 0.083 | -- |
PDME2-S24-D3-S | 21.6~26.4 | 2 | 3/ -3 | 0.303/ -0.303 | -- |
PDME2-S24-D5-S | 21.6~26.4 | 2 | 5/ -5 | 0.2/ -0.2 | UL/cUL |
PDME2-S24-D9-S | 21.6~26.4 | 2 | 9/ -9 | 0.111/ -0.111 | -- |
PDME2-S24-D12-S | 21.6~26.4 | 2 | 12/ -12 | 0.083/ -0.083 | UL/cUL |
PDME2-S24-D15-S | 21.6~26.4 | 2 | 15/ -15 | 0.067/ -0.067 | UL/cUL |
PDME2-S24-D24-S | 21.6~26.4 | 2 | 24/ -24 | 0.042/ -0.042 | -- |
PDME2-S24-S3-S | 21.6~26.4 | 1.32 | 3 | 0.4 | -- |
PDME2-S24-S5-S | 21.6~26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
PDME2-S24-S9-S | 21.6~26.4 | 2 | 9 | 0.222 | -- |
PDME2-S24-S12-S | 21.6~26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
PDME2-S24-S15-S | 21.6~26.4 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL |
PDME2-S24-S24-S | 21.6~26.4 | 2 | 24 | 0.083 | UL/cUL |