低功率DC-DC转换器


坚固、高效的模块,功率范围为 1 至 3 W


稳压和非稳压的低功率DC-DC模块

稳压和非稳压的低功率DC-DC模块


CUI提供1~3W DC-DC转换器全系列产品,有多种封装、输入、输出和隔离电压可供选择。这些低功率模块有稳压和非稳压两种类型,非常适合转换并隔离模拟/数字混合电路、测试和测量设备、流程和机器控制及电信应用中的直流电压。设计目的在于最大限度地提高牢固性、可靠性和经济性,为什么坚信您的电路优于其他同类?

特性


  • 行业标准SIP、DIP和SMT包装
  • -40° ~ 105°C的工作温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 轻负载和空载时效率高
  • 持续的短路保护

浏览低功率DC-DC转换器

合计 6 个搜索结果
功率 (W)
dropdn-arrow
0.75
1
2
3
隔离式(Vdc)
dropdn-arrow
1000
1500
2000
3000
6000
封装类型
dropdn-arrow
DIP
SIP
SMT

系列


PCN1-M系列

1 W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, SMT, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

PCN1-S系列

1 W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

PCSA1-S系列

1 W, 1:1输入电压范围, 单路非稳压输出, 4针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

PHP1-M系列

1 W, 1:1输入电压范围, 单路非稳压输出, 8针SMT, 2000Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

PCN2-S系列

2W, 1:1输入电压范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

PDQ2-S系列

2W, 2:1 输入电压范围 , 单/双稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

立即查看

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web