PDS2-M系列
PDS2-M其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.5 x 0.44 x 0.285
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    12.7 x 11.2 x 7.25
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PDS2-S5-S3-M 4.5~5.5 1.32 3.3 0.4 库存盘点PDS2-S5-S3-M
PDS2-S5-S5-M 4.5~5.5 2 5 0.4 库存盘点PDS2-S5-S5-M
PDS2-S5-S9-M 4.5~5.5 2 9 0.222 库存盘点PDS2-S5-S9-M
PDS2-S5-S12-M 4.5~5.5 2 12 0.167 库存盘点PDS2-S5-S12-M
PDS2-S5-S15-M 4.5~5.5 2 15 0.133 库存盘点PDS2-S5-S15-M
PDS2-S12-S5-M 10.8~13.2 2 5 0.4 库存盘点PDS2-S12-S5-M
PDS2-S12-S9-M 10.8~13.2 2 9 0.222 库存盘点PDS2-S12-S9-M
PDS2-S12-S12-M 10.8~13.2 2 12 0.167 库存盘点PDS2-S12-S12-M
PDS2-S12-S15-M 10.8~13.2 2 15 0.133 库存盘点PDS2-S12-S15-M
PDS2-S12-S24-M 10.8~13.2 2 24 0.083 库存盘点PDS2-S12-S24-M
PDS2-S15-S15-M 13.5~16.5 2 15 0.133 库存盘点PDS2-S15-S15-M
PDS2-S24-S5-M 21.6~26.4 2 5 0.4 库存盘点PDS2-S24-S5-M
PDS2-S24-S9-M 21.6~26.4 2 9 0.222 库存盘点PDS2-S24-S9-M
PDS2-S24-S12-M 21.6~26.4 2 12 0.167 库存盘点PDS2-S24-S12-M
PDS2-S24-S15-M 21.6~26.4 2 15 0.133 库存盘点PDS2-S24-S15-M
PDS2-S24-S24-M 21.6~26.4 2 24 0.083 库存盘点PDS2-S24-S24-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink