PDSE1-D非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型4引脚DIP封装,支持-40至+105°C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 | 功率 (W) |
---|---|---|---|---|---|
PDSE1-S5-S3-D | 4.5~5.5 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S5-D | 4.5~5.5 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S9-D | 4.5~5.5 | 9 | 0.111 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S12-D | 4.5~5.5 | 12 | 0.084 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S15-D | 4.5~5.5 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S5-S24-D | 4.5~5.5 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S3-D | 10.8~13.2 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S5-D | 10.8~13.2 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S9-D | 10.8~13.2 | 9 | 0.111 | -- | 1 |
PDSE1-S12-S12-D | 10.8~13.2 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S15-D | 10.8~13.2 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S12-S24-D | 10.8~13.2 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S15-S5-D | 13.5~16.5 | 5 | 0.2 | -- | 1 |
PDSE1-S15-S9-D | 13.5~16.5 | 9 | 0.111 | -- | 1 |
PDSE1-S15-S15-D | 13.5~16.5 | 15 | 0.067 | -- | 1 |
PDSE1-S24-S3-D | 21.6~26.4 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S5-D | 21.6~26.4 | 5 | 0.2 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S9-D | 21.6~26.4 | 9 | 0.111 | -- | 1 |
PDSE1-S24-S12-D | 21.6~26.4 | 12 | 0.083 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S15-D | 21.6~26.4 | 15 | 0.067 | UL/cUL | 1 |
PDSE1-S24-S24-D | 21.6~26.4 | 24 | 0.042 | UL/cUL | 1 |