PDSE1-D系列
PDSE1-D系列其他视图

概述

  • 1 W
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 行业标准7针DIP封装
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达85%

安全与合规

  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PDSE1-D非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型4引脚DIP封装,支持-40至+105°C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.5 x 0.4 x 0.32
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    12.7 x 10.16 x 8.2
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 功率 (W) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PDSE1-S5-S3-D 4.5~5.5 3.3 0.303 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S3-D
PDSE1-S5-S5-D 4.5~5.5 5 0.2 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S5-D
PDSE1-S5-S9-D 4.5~5.5 9 0.111 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S9-D
PDSE1-S5-S12-D 4.5~5.5 12 0.084 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S12-D
PDSE1-S5-S15-D 4.5~5.5 15 0.067 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S15-D
PDSE1-S5-S24-D 4.5~5.5 24 0.042 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S24-D
PDSE1-S12-S3-D 10.8~13.2 3.3 0.303 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S3-D
PDSE1-S12-S5-D 10.8~13.2 5 0.2 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S5-D
PDSE1-S12-S9-D 10.8~13.2 9 0.111 -- 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S9-D
PDSE1-S12-S12-D 10.8~13.2 12 0.083 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S12-D
PDSE1-S12-S15-D 10.8~13.2 15 0.067 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S15-D
PDSE1-S12-S24-D 10.8~13.2 24 0.042 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S12-S24-D
PDSE1-S15-S5-D 13.5~16.5 5 0.2 -- 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S15-S5-D
PDSE1-S15-S9-D 13.5~16.5 9 0.111 -- 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S15-S9-D
PDSE1-S15-S15-D 13.5~16.5 15 0.067 -- 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S15-S15-D
PDSE1-S24-S3-D 21.6~26.4 3.3 0.303 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S3-D
PDSE1-S24-S5-D 21.6~26.4 5 0.2 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S5-D
PDSE1-S24-S9-D 21.6~26.4 9 0.111 -- 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S9-D
PDSE1-S24-S12-D 21.6~26.4 12 0.083 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S12-D
PDSE1-S24-S15-D 21.6~26.4 15 0.067 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S15-D
PDSE1-S24-S24-D 21.6~26.4 24 0.042 UL/cUL 1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S24-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web