PEM2-S系列
PEM2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • -40到+105°C温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 空载功耗低

安全与合规

  • 安全标准 - 60950
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

PEM2-S非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP),支持-40至+105 °C超宽工作温度范围和3K直流电压隔离,可为包括医疗设备、工业控制和混合数字/模拟系统在内的一系列敏感应用提供一道坚固的保护屏障。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    60950
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.774 x 0.278 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PEM2-S5-S5-S 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-S5-S
PEM2-S5-S12-S 4.5~5.5 2 12 0.167 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-S12-S
PEM2-S5-S15-S 4.5~5.5 2 15 0.133 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-S15-S
PEM2-S5-S24-S 4.5~5.5 2 24 0.083 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-S24-S
PEM2-S5-D5-S 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-D5-S
PEM2-S5-D12-S 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-D12-S
PEM2-S5-D15-S 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-D15-S
PEM2-S5-D24-S 4.5~5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S5-D24-S
PEM2-S12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S12-S5-S
PEM2-S12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S12-S12-S
PEM2-S12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.133 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S12-S15-S
PEM2-S12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S12-D5-S
PEM2-S12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S12-D12-S
PEM2-S12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S12-D15-S
PEM2-S15-D15-S 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S15-D15-S
PEM2-S15-S5-S 13.5~16.5 2 5 0.4 -- -- -- 库存盘点PEM2-S15-S5-S
PEM2-S24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S24-S5-S
PEM2-S24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S24-S12-S
PEM2-S24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.133 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S24-S15-S
PEM2-S24-S24-S 21.6~26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-S24-S
PEM2-S24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S24-D5-S
PEM2-S24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S24-D12-S
PEM2-S24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL -- -- 库存盘点PEM2-S24-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web