PEME2-S系列
PEME2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 空载输入电流低至8 mA

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UL/cUL

文档

说明

PEME2-S非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块产品。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的SIP封装,支持-40至+105°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PEME2-S5-D3-S 4.5~5.5 2 3.3/ -3.3 0.3/ -0.3 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-D3-S
PEME2-S5-D5-S 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-D5-S
PEME2-S5-D9-S 4.5~5.5 2 9/ -9 0.11/ -0.11 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-D9-S
PEME2-S5-D12-S 4.5~5.5 2 12/ -12 0.08/ -0.08 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-D12-S
PEME2-S5-D15-S 4.5~5.5 2 15/ -15 0.07/ -0.07 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-D15-S
PEME2-S5-D24-S 4.5~5.5 2 24/ -24 0.06/ -0.06 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-D24-S
PEME2-S5-S3-S 4.5~5.5 1.32 3.3 0.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S3-S
PEME2-S5-S5-S 4.5~5.5 2 5 0.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S5-S
PEME2-S5-S7-S 4.5~5.5 2 7.2 0.3 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S7-S
PEME2-S5-S9-S 4.5~5.5 1.98 9 0.22 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S9-S
PEME2-S5-S12-S 4.5~5.5 2 12 0.17 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S12-S
PEME2-S5-S15-S 4.5~5.5 2 15 0.13 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S15-S
PEME2-S5-S24-S 4.5~5.5 2 24 0.08 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S5-S24-S
PEME2-S12-D3-S 10.8~13.2 2 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-D3-S
PEME2-S12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-D5-S
PEME2-S12-D9-S 10.8~13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-D9-S
PEME2-S12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-D12-S
PEME2-S12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-D15-S
PEME2-S12-D24-S 10.8~13.2 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-D24-S
PEME2-S12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-S5-S
PEME2-S12-S9-S 10.8~13.2 2 9 0.222 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-S9-S
PEME2-S12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-S12-S
PEME2-S12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-S15-S
PEME2-S12-S24-S 10.8~13.2 2 24 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S12-S24-S
PEME2-S15-D5-S 13.5~16.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-D5-S
PEME2-S15-D15-S 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-D15-S
PEME2-S15-S5-S 13.5~16.5 2 5 0.4 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-S5-S
PEME2-S15-S9-S 13.5~16.5 2 9 0.222 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-S9-S
PEME2-S15-S12-S 13.5~16.5 2 12 0.167 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-S12-S
PEME2-S15-S15-S 13.5~16.5 2 15 0.133 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-S15-S
PEME2-S15-S24-S 13.5~16.5 2 24 0.083 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S15-S24-S
PEME2-S24-D3-S 21.6~26.4 2 3/ -3 0.303/ -0.303 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-D3-S
PEME2-S24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-D5-S
PEME2-S24-D9-S 21.6~26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-D9-S
PEME2-S24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-D12-S
PEME2-S24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-D15-S
PEME2-S24-D24-S 21.6~26.4 2 24/ -24 0.042/ -0.042 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-D24-S
PEME2-S24-S3-S 21.6~26.4 1.32 3 0.4 -- -- PCB封装 库存盘点PEME2-S24-S3-S
PEME2-S24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-S5-S
PEME2-S24-S9-S 21.6~26.4 2 9 0.222 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-S9-S
PEME2-S24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-S12-S
PEME2-S24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-S15-S
PEME2-S24-S24-S 21.6~26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEME2-S24-S24-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink