PEP1-M系列DC-DC转换器在紧凑的SMT封装中提供1 W的功率、高达85%的效率以及-40至+ 85°C的宽广工作温度范围 。符合IEC/EN/UL 62368-1标准认证的PEP1-M为纯数字、数据交换、继电器驱动或低频模拟的电路提供了理想的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PEP1-S5-S3-M | 4.5~5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PEP1-S5-S5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PEP1-S5-S9-M | 4.5~5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PEP1-S5-S12-M | 4.5~5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PEP1-S5-S15-M | 4.5~5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PEP1-S5-S24-M | 4.5~5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PEP1-S5-D3-M | 4.5~5.5 | 1 | 3.3/ -3.3 | 0.151/ -0.151 | UL/cUL |
PEP1-S5-D5-M | 4.5~5.5 | 1 | 5/ -5 | 0.1/ -0.1 | UL/cUL |
PEP1-S5-D9-M | 4.5~5.5 | 1 | 9/ -9 | 0.056/ -0.056 | UL/cUL |
PEP1-S5-D12-M | 4.5~5.5 | 1 | 12/ -12 | 0.042/ -0.042 | UL/cUL |
PEP1-S5-D15-M | 4.5~5.5 | 1 | 15/ -15 | 0.034/ -0.034 | UL/cUL |
PEP1-S5-D24-M | 4.5~5.5 | 1 | 24/ -24 | 0.021/ -0.021 | UL/cUL |