型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-DIN | 18~36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S5-DIN | 18~36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S12-DIN | 18~36 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D24-S15-DIN | 18~36 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D24-S24-DIN | 18~36 | 50 | 24 | 2.083 | CE |
PQAE50-D48-S3-DIN | 36~75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-DIN | 36~75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-DIN | 36~75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-DIN | 36~75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-DIN | 36~75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |