NRND

PQAE50-DIN系列

DIN导轨隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PQAE50-DIN系列
PQAE50-DIN其他视图
PQAE50-DIN系列,带散热片

概述

  • 50W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达92%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PQAE50-DIN系列是50W隔离式DC-DC转换器,提供1500V直流电压隔离。该系列采用封装式DIN导轨安装套件,工作温度范围为-40至+105°C。该系列为各种工业、流程控制和电信应用提供坚固的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.01
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PQAE50-D24-S3-DIN 18~36 33 3.3 10 -- 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S3-DIN
PQAE50-D24-S5-DIN 18~36 50 5 10 -- 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S5-DIN
PQAE50-D24-S12-DIN 18~36 50 12 4.167 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S12-DIN
PQAE50-D24-S15-DIN 18~36 50 15 3.33 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S15-DIN
PQAE50-D24-S24-DIN 18~36 50 24 2.083 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S24-DIN
PQAE50-D48-S3-DIN 36~75 33 3.3 10 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S3-DIN
PQAE50-D48-S5-DIN 36~75 50 5 10 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S5-DIN
PQAE50-D48-S12-DIN 36~75 50 12 4.167 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S12-DIN
PQAE50-D48-S15-DIN 36~75 50 15 3.33 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S15-DIN
PQAE50-D48-S24-DIN 36~75 50 24 2.083 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web