停产

PQM3-M系列

16引脚SMT隔离式DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SMT
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.939 x 0.315 x 0.539
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    23.86 x 8 x 13.7
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
PQM3-D12-S5-M 9~18 3 5 0.6 库存盘点PQM3-D12-S5-M
PQM3-D12-S12-M 9~18 3 12 0.25 库存盘点PQM3-D12-S12-M
PQM3-D12-S15-M 9~18 3 15 0.2 库存盘点PQM3-D12-S15-M
PQM3-D24-S5-M 18~36 3 5 0.6 库存盘点PQM3-D24-S5-M
PQM3-D24-S12-M 18~36 3 12 0.25 库存盘点PQM3-D24-S12-M
PQM3-D24-S15-M 18~36 3 15 0.2 库存盘点PQM3-D24-S15-M
PQM3-D48-S5-M 36~75 3 5 0.6 库存盘点PQM3-D48-S5-M
PQM3-D48-S12-M 36~75 3 12 0.25 库存盘点PQM3-D48-S12-M
PQM3-D48-S15-M 36~75 3 15 0.2 库存盘点PQM3-D48-S15-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink