该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
所有型号
SMI多叶片电源适配器用黑色北美叶片
288 ~ 300 W, 三孔(C14), 桌面式适配器, AC-DC电源
250W, 医疗, PFC, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源
SMI多叶片电源适配器用黑色巴西式叶片
100W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
3W, 2:1输入范围, 单/双稳压输出, 24针DIP, 1500Vdc隔离式DC-DC转换器