NRND

PRM3W-S系列

8引脚SIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PRM3W-S系列
PRM3W-S其他视图

概述

  • 3W
  • 8:1输入范围
  • 单/双路稳压输出
  • 效率高达79%
  • -40到+105°C温度范围

安全与合规

文档

说明

PRM3W-S系列属于紧凑型稳压DC-DC转换器系列,可在-3至+40 °C的温度范围内提供105 W的输出功率。这些低功耗DC-DC转换器支持8:1输入和持续电路保护,可为一系列工业、测试和测量,以及电信应用提供坚固的低功耗解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PRM3W-E12-S5-S 4.5~36 3 5 0.6 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRM3W-E12-S5-S
PRM3W-E12-S12-S 4.5~36 3 12 0.25 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRM3W-E12-S12-S
PRM3W-E12-S15-S 4.5~36 3 15 0.2 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRM3W-E12-S15-S
PRM3W-E12-D5-S 4.5~36 3 5/ -5 0.3/ -0.3 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRM3W-E12-D5-S
PRM3W-E12-D12-S 4.5~36 3 12/ -12 0.125/ -0.125 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRM3W-E12-D12-S
PRM3W-E12-D15-S 4.5~36 3 15/ -15 0.1/ -0.1 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRM3W-E12-D15-S

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink