PRQ3W-S系列属于紧凑型双稳压DC-DC转换器系列,采用系统级封装(SIP)套件,可提供3 W的输出功率和-40至+85 °C的宽温度范围。这些低功耗DC-DC转换器具有超宽的4:1输入范围、3kV直流电压隔离,以及连续短路、过流和输入欠压保护,可提供坚固的低功耗解决方案,适用于医疗设备、混合模块系统、数据通信、电信、分布式电源系统和远程控制系统等敏感应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRQ3W-Q48-D55-S | 18~75 | 3 | 5/ 5 | 0.3/ 0.3 | CE |
PRQ3W-Q48-D512-S | 18~75 | 3 | 5/ 12 | 0.3/ 0.125 | CE |
PRQ3W-Q48-D524-S | 18~75 | 3 | 5/ 24 | 0.3/ 0.063 | CE |