NRND

PRQ3W-S系列

10引脚SIP隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

PRQ3W-S系列
PRQ3W-S系列其他视图

概述

  • 3W
  • 4:1输入范围
  • 具有不对称选项的双正输出
  • 双稳压输出
  • -40到+85°C温度范围

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PRQ3W-S系列属于紧凑型双稳压DC-DC转换器系列,采用系统级封装(SIP)套件,可提供3 W的输出功率和-40至+85 °C的宽温度范围。这些低功耗DC-DC转换器具有超宽的4:1输入范围、3kV直流电压隔离,以及连续短路、过流和输入欠压保护,可提供坚固的低功耗解决方案,适用于医疗设备、混合模块系统、数据通信、电信、分布式电源系统和远程控制系统等敏感应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.08 x 0.37 x 0.47
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    27.4 x 9.5 x 12
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点
PRQ3W-Q48-D55-S 18~75 3 5/ 5 0.3/ 0.3 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ3W-Q48-D55-S
PRQ3W-Q48-D512-S 18~75 3 5/ 12 0.3/ 0.125 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ3W-Q48-D512-S
PRQ3W-Q48-D524-S 18~75 3 5/ 24 0.3/ 0.063 CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PRQ3W-Q48-D524-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web