停产

PTK25-D24系列

18~36Vdc输入范围, 25W, 单路/双路/三路输出

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A)
PTK25-D24-S3 18~36 19.8 3.3 6
PTK25-D24-S5 18~36 25 5 5
PTK25-D24-S12 18~36 24 12 2
PTK25-D24-S15 18~36 24 15 1.6
PTK25-D24-D5 18~36 25 5/ -5 2.5/ 2.5
PTK25-D24-D12 18~36 25 12/ -12 1/1
PTK25-D24-D15 18~36 24 15/ -15 0.8/ 0.8
PTK25-D24-T312 18~36 19.95 3.3/ 12 3.5
PTK25-D24-T512 18~36 25.9 5/ 12 3.5
PTK25-D24-T315 18~36 19.95 3.3/ 15 3.5
PTK25-D24-T515 18~36 25 5/ 15/ -12 3.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web