NRND

PYB10-DIN系列

DIN导轨隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

概述

  • 单/双路稳压输出
  • DIN导轨封装
  • LED电源开启指示灯
  • 4:1输入范围
  • -40到+85°C温度范围
  • 效率高达88%

安全与合规

  • 安全审批 - CE

文档

说明

PYB10-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围和-40至+85 °C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIN导轨
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 25.8

选项

  • 远程开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点
PYB10-Q24-S24-DIN 9~36 10 24 0.42 -- 3D 模型 库存盘点PYB10-Q24-S24-DIN
PYB10-Q48-D12-DIN 18~75 10 12/ -12 0.42/ 0.42 -- -- 库存盘点PYB10-Q48-D12-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web