PYB10-DIN系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型DIN导轨封装,易于在控制柜中安装。这些DIN导轨DC-DC转换器支持4:1的输入范围和-40至+85 °C的工作温度范围,可为包括工厂自动化和工业控制应用在内的恶劣使用环境提供可靠的解决方案。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S24-DIN | 9~36 | 10 | 24 | 0.42 | -- |
PYB10-Q48-D15-DIN | 18~75 | 10 | 15/ -15 | 0.33/ 0.33 | -- |