PYSE1-D是一系列非稳压DC-DC转换器,具有1 W隔离功率。这些型号提供高效优质的耐热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的DIP封装,支持-40至+105°C的拓展工作温度范围,非常适合工业、电信和物联网应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYSE1-S12-S3-D | 10.8~13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S5-D | 10.8~13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S9-D | 10.8~13.2 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S12-S12-D | 10.8~13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S15-D | 10.8~13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PYSE1-S12-S24-D | 10.8~13.2 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PYSE1-S15-S5-D | 13.5~16.5 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PYSE1-S15-S9-D | 13.5~16.5 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S15-S15-D | 13.5~16.5 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PYSE1-S24-S3-D | 21.6~26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S5-D | 21.6~26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S9-D | 21.6~26.4 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PYSE1-S24-S12-D | 21.6~26.4 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S15-D | 21.6~26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PYSE1-S24-S24-D | 21.6~26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |