本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。
建议替代产品
产品表
所有型号
VIBLSD1-SIP稳压DC-DC转换器系列可为转换和/或隔离分布式电源系统中的DC导轨提供经济而可靠的方法。这些低功率DC-DC转换器带紧凑的系统级封装(SIP)套件,-40至+85°C的宽泛操作温度范围,适用于各类数字电路、测试和测量设备、流程和机器控制及电信应用。
1 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
500mA输出电流, 4.75~32直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 7针SIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器
1A输出电流, 4.75~32直流电压输入, 右角3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
30W, 4:1输入范围, 单路/双路/三路稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1A输出电流, 4.75~32直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器