NRND

V78-1000R系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

本品不推荐用于新设计(NRND),且分销供货仅限剩余库存。请访问参数搜索,查找可用的替代产品。

V78-1000R系列
V78-1000R其他视图

概述

  • 1 A
  • 3 ~ 15 V 直流输出选项
  • 32 V 直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 广泛的输入电压范围
  • 低纹波和噪音
  • 效率高达97%
  • UL94-V0封装资料

安全与合规

文档

说明

紧凑型V78-1000R非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.45 x 0.69 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    17.5 x 11.5 x 9
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7803-1000R 4.75~28 3.3 3.3 1 库存盘点V7803-1000R
V7805-1000R 6.5~32 5 5 1 库存盘点V7805-1000R
V7806-1000R 9~32 6.5 6.5 1 库存盘点V7806-1000R
V7809-1000R 12~32 9 9 1 库存盘点V7809-1000R
V7812-1000R 16~32 12 12 1 库存盘点V7812-1000R
V7815-1000R 20~32 15 15 1 库存盘点V7815-1000R
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web