该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
产品表
库存盘点
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 7针SIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
355W, 单路输出, 基板冷却式, PFC, 3 x 5英寸 (76 x 127 mm) 开放式框架, 底架安装, AC-DC电源
355W, 单路输出, 基板冷却式, PFC, 金属盒, 底架安装, AC-DC电源
5W, 单路输出, 开放式PCB, 医用型
2W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针SMT, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
150W, 三芯 (C14) 插口, 桌面式适配器, AC-DC电源