SDI120-U系列

三叉式(C14)Ac-Dc桌面式适配器

SDI120-U外部电源适配器
SDI120-U外部电源适配器
带电源线的SDI12-U底视图

概述

  • 120W
  • 12 ~ 48V直流输出选项
  • 功率因数校正(PFC)
  • 空载功耗< 0.21W

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, FCC, GS, PSE, UKCA, UL/cUL

文档

说明

SDI120-U系列为120 W桌面式AC-DC电源,其设计符合于2016年在美国实施的VI级效率标准。  SDI120-U桌面式适配器支持主动功率因数纠正、一系列安全认证和低于0.21 W的空载功耗,是让您领先于最新电源法规一步的完美解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    桌面式
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 效率标准
     
    六级,欧盟2019/1782
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    6.618 x 2.595 x 1.535
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    168.1 x 65.9 x 39
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web