型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
SDI120G-12-U | 108 | 12 | 9 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-19-U | 119.7 | 19 | 6.3 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-20-U | 120 | 20 | 6 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-24-U | 120 | 24 | 5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-48-U | 120 | 48 | 2.5 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |
SDI120G-56-U | 119.8 | 56 | 2.14 | CE, FCC, UL/cUL, UKCA, PSE |